Prysolar

Prysolar

prysmian.categories:

22/08/2023 - 12:00 AM

Apresentamos o PRYSOLAR a nova geração de cabos paara interligar sistemas fotovoltaicos sob tensão de até 1,8 kV em CC capazes de operar em condições extremas de tensão, clima e temperatura.

 

POR QUE OS CABOS SOLARES FV SÃO TÃO IMPORTANTES?
Os cabos fotovoltaicos ou solares fazem parte do Balanço do Sistema (BOS) em uma instalação fotovoltaica e representam apenas 1-2% do custo total da instalação. No entanto, são componentes críticos do sistema e a sua falha perturba a geração de energia. Os parques solares à escala de serviços públicos estão a crescer em tamanho e em tensão de funcionamento, e as áreas geográficas onde estão instalados estão cada vez mais sujeitas a eventos climáticos extraordinários: extremos e imprevisíveis. Eventos climáticos extremos, como chuvas fortes e inundaçes, podem causar deterioração e falhas nos cabos, com consequências negativas na capacidade de geração de energia, na fiabilidade do fornecimento de energia e no retorno do investimento.

 

PRYSMIAN PRYSOLAR
O Prysmian Group aproveitou mais de 20 anos de experiência em cabos solares fotovoltaicos para desenvolver o Prysmian PRYSOLAR, uma nova geração de cabos projetados para enfrentar desafios climáticos extremos e antecipar o futuro. Concebido para a interligação de vários elementos em sistemas fotovoltaicos, incluindo interligação de painéis, entre painéis e string boxes ou de string boxes ao inversor. Adequado para aplicações em equipamentos com isolamento protetor (Classe de Proteção II). Os cabos fotovoltaicos Prysmian PRYSOLAR podem ser instalados fixos ou suspensos livremente, móveis livres, internos ou externos e também em dutos e tubulações. Eles são destinados ao uso em sistemas fotovoltaicos com tensão nominal de 1,5 kV DC. Vida útil térmica estimada estendida para 30 anos. Aprimorado com resistência de longo prazo em água de até 1,8 kV DC.