Solutions for Telecom Networks

Video

Fibra óptica: un requisito fundamental para la transformación de las redes

Telecomunicaciones pendientes, cubiertas

Esa es la razón de que los operadores de telecomunicaciones busquen nuestra experiencia en diseño e ingeniería de redes para dar soporte a sus infraestructuras.

Enfoque en soluciones

Destaques de los mercados de telecomunicaciones


CoEx – Elemento de coexistencia para la expansión de la red

CoEx – Elemento de coexistencia para la expansión de la red

IR A LA PÁGINA
Karona overblowing system

Karona overblowing system

IR A LA PÁGINA
Products

Productos de Conectividad para Telecomunicaciones

IR A LA PÁGINA
5G Network Solutions

Soluciones para Redes 5G

IR A LA PÁGINA

Por dentro de las redes de telecomunicaciones

El Grupo Prysmian ofrece una amplia gama de cables ópticos aéreos, enfocándose en la necesidad de alta confiabilidad juntamente con un costo eficiente.  Los cables están disponibles en una amplia gama de recuento de fibras, tipos de fibras y construcciones mecánicas dependiendo de la aplicación específica.


IR PARA PRODUCTOS

Cables para instalaciones subterráneas proyectados para atender los más exigentes requisitos ambientales.
Los cables están disponibles en una amplia gama de recuento de fibras, tipos de fibras y construcciones mecánicas dependiendo de la aplicación específica.

 

IR PARA PRODUCTOS

Se encuentra disponible un portafolio completo de cables para aplicaciones típicas internas y externas tales como Riser, Drop, Indoor/Outdoor y Façade.  Estos cables pueden suministrarse en diferentes recuentos y tipos de fibra.  Los cables de construcción presentan BendBright XS con fibra óptica que puede doblarse sin afectar su desempeño.


IR PARA PRODUCTOS

Una amplia gama de cables disponibles para condiciones ambientales extremas - tales como aplicaciones para petróleo y gas, ferrocarriles, industria, líneas de alta tensión, submarinas, alcantarillado y militares.

IR PARA PRODUCTOS

El Grupo Prysmian ofrece una amplia gama de cables ópticos Ribbon.  Los cables están disponibles en una amplia gama de recuento de fibras, tipos de fibras y construcciones mecánicas dependiendo de la aplicación específica.


IR PARA PRODUCTOS

Se encuentra disponible una amplia gama de cables preconectorizados de alto desempeño para diferentes aplicaciones.  Cables pigtails, patchcords, cables preconectorizados Riser pueden suministrarse en diferentes longitudes, tipos de fibra y conectores, atendiendo los más elevados estándares de calidad.


IR PARA PRODUCTOS

Una línea completa de productos para la conexión entre los cables de alimentación y drop para aplicaciones en unidades de edificios multi-vivienda.  Esos productos incluyen Building Distribution Boxes, Splicing Boxes, Riser Boxes, Multi-operator Boxes y Lead-in units.


IR PARA PRODUCTOS

Están disponibles diversos modelos de Customer Termination Boxes para conectar al usuario final a la red.  Esos productos pueden ser preconectorizados en fábrica para optimizar el tiempo de instalación.


IR PARA PRODUCTOS

Los productos y soluciones fuera de la planta del Grupo Prysmian fueron proyectados pensando en la versatilidad, cubriendo todas las necesidades de manejo de cable sea cual sea el tipo de red.  Una amplia red de cierres, cajetines externos y accesorios permiten que el proyectista de la red pueda adoptar la solución más adecuada para cada caso.


IR PARA PRODUCTOS

Están disponibles productos para Oficinas Centrales, Centros de Datos y aplicaciones fuera de la planta en diferentes opciones de configuración, ensamblados parcial o totalmente en fábrica.  Estos productos incluyen una línea completa de racks y de unidades ensambladas en racks.


IR PARA PRODUCTOS

Una amplia gama de productos – tales como conectoresadaptadoresherramientas de pelado de cables, compresores de soplado de fibra etc. está disponible para uso en todas las aplicaciones de red.

IR PARA PRODUCTOS

Con más de 130 años de experiencia en la producción de cables de cobre para telecomunicaciones, el Grupo Prysmian proporciona una amplia gama adecuada para aplicaciones subterráneas, aéreas y de oficinas centrales, incluyendo las más modernas tecnologías xDSL.


IR PARA PRODUCTOS

Los cables para microductos del Grupo Prysmian ofrecen un paso adelante en la miniaturización de cables al utilizar densidades de fibra y diámetros de cable que constituyen un record mundial.  Dentro de esta categroría, Prysmian presenta “los cables para microducto Sirocco” específicamente proyectados para la instalación por soplado, son los componentes ideales para las redes de acceso de alta densidad, FTTx e infraestructura 5G y están disponibles en recuentos de fibra que van de 96a 552.


IR PARA PRODUCTOS

Fibre To The Antenna (FTTA) se refiere al cableado y al equipo de conectividad utilizado en los locales de las antenas de los Operadores de Redes Móviles. Este equipo permite llevar energía y datos a los cabezales de radio.  El Grupo Prysmian ha proyectado excelentes cables híbridos y cajas de distribución que pueden adaptarse a diferentes escenarios y drops híbridos de enchufar y usar.  Esas soluciones proporcionan conexiones eléctricas y ópticas flexibles y estables, tanto para cabezales de radio 4G como 5 G.  Además, fueron desarrollados cables híbridos soplables especializados para atender necesidades tales como alimentación remota.  Esta configuración permite colocar energía y datos en una única infraestructura de cableado, reutilizando los conductos existentes y de esa forma reducir o eliminar completamente la excavación.

Contact us

Select contacts by department


Telecom Networks

Telecom Networks

Via Chiese 6, 20126 Milano, Italia