Power From Shore

PERSPECTIVA GENERAL

Un socio constante en energía confiable

La producción de petróleo y gas offshore juega un papel vital en la infraestructura energética de muchos países. Sin embargo, las operaciones relacionadas con esta producción pueden ser extremadamente intensivas en energía, con requisitos de energía in situ que van hasta varios cientos de megavatios para plataformas más grandes y complejas. 

Podemos proporcionar un conjunto completo de cables y productos de corriente alterna de alta tensión y corriente continua de alta tensión para la transmisión de electricidad onshore a plataformas offshore a través de sistemas de cables submarinos.

Estas conexiones son eficientes para permitir un suministro de energía constante y confiable a las plataformas de petróleo y gas offshore, lo que crea una solución ambientalmente favorable al evitar la generación de energía local, generalmente basada en diésel, en las plataformas. Como la energía de la red nacional es más barata en comparación con la electricidad generada con diésel, también es vista como una opción económicamente preferible. Con nuestro servicio integral, utilizando nuestra línea de activos de fabricación, instalación e ingeniería, somos un proveedor único que ofrece soluciones completas de sistema de cable EPCI listo para el uso para satisfacer los requisitos de nuestros clientes. Nuestra cadena de valor completa nos distingue, brindando a nuestros clientes un único punto de contacto sin complicaciones para todas las necesidades de sus proyectos.
 

En 2013, Prysmian se adjudicó un contrato para el suministro e instalación de cables submarinos para una sección de las operaciones offshore existentes de ExxonMobil en los Estados Unidos. El alcance del trabajo incluía la sustitución de aproximadamente 50 km de cables eléctricos submarinos por cables submarinos EPR de 40 kV de mayor capacidad, diseñados para profundidades de agua de hasta 450 metros. Los cables suministrarán energía eléctrica desde la planta generadora existente en tierra hasta las plataformas offshore. La instalación ha sido realizada por nuestro buque cablero Cable Enterprise. El Cable Enterprise se sometió a importantes trabajos de modificación en 2014 para convertirse en un buque de Posicionamiento Dinámico (DP) completo en preparación para estos trabajos de instalación.


“Estamos muy contentos de haber emprendido esta operación de reemplazo de cables. Anteriormente suministramos e instalamos otras secciones de la red eléctrica submarina de ExxonMobil en los Estados Unidos”

Contáctenos

Seleccionar contactos por departamento


Energy Marketing

Energy Marketing