Asset Monitoring Systems (MV)

VISIÓN GENERAL

Para energía con base en datos

En las redes de distribución eléctrica, cada fracción de tiempo de energía no distribuida representa un factor de pérdida financiera.  La Distribución Eléctrica también es el mercado con el mayor número de fallas debido a diversas razones (amplia geografía, tecnologías diversas, instalación realizada por terceros).  Como consecuencia, los Operadores de Sistemas de Distribución enfrentan un número creciente de desafíos relacionados con la seguridad y continuidad del suministro proporcionado por sus redes de Distribución Eléctrica y esas cuestiones solamente pueden solucionarse con el apoyo de una base de datos, amplia, robusta y real.  En un mundo y en una época en que esa información no estaba disponible, hemos sido verdaderos pioneros y actualmente somos el primer y único operador del sector de cables capaces de proporcionar una base de datos de tal amplitud para permitir la preservación del valor del activo eléctrico, sea un simple sistema de cable o una red eléctrica entera.

La familia PRY-CAM

La familia PRY-CAM presenta una gama de productos de la más moderna tecnología que cubre los principales aspectos de evaluación de la condición y monitorización de los sistemas eléctricos.

Adecuados para cualquier equipo eléctrico de 3 kV a 600 kV.

USO EN EQUIPOS DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN

DE CABLES – EMPALMES – TERMINACIONES – CONMUTADORES – TRANSFORMADORES – MÁQUINAS ELÉCTRICAS

DETECTAR - MONITOREAR - LOCALIZAR - EVITAR

Cada producto PRY-CAM fue proyectado con base en los cuatro pilares siguientes:

  • Identificación de parámetros para medición y desarrollo del dispositivo adecuado
  • Adquisición y transmisión de datos
  • Plataforma de almacenamiento en la nube
  • Aprendizaje automático