P-Laser Technology Platform

video

El futuro de la Distribución de Energía

Como actualmente la energía se deriva de una serie de fuentes incluyendo las eólicas, solares e hidroeléctricas, las redes de distribución requieren cables que puedan atender la demanda fluctuante. 

P-Laser es la solución.  P-Laser es un cable totalmente ecológico, fabricado utilizando materiales termoplásticos.

500kg de plásticos de alta calidad pueden recuperarse de cada kilómetro de cable P-Laser. 

 

El proceso de producción de P-Laser utiliza una tecnología “cero-gas”, que reduce las emisiones de CO2 en torno a 1 tonelada/km.  Ya no se requiere una desgasificación y gracias al uso de termoplásticos se consigue un proceso de producción más eficiente y totalmente integrado de principio a fin.

La posibilidad de una fabricación ininterrumpida de línea única simplifica de manera significativa la cadena de suministro, de modo que los clientes reciben el cable que necesitan más rápidamente y de forma totalmente compatible con sus redes existentes.  Es capaz de funcionar con temperaturas más altas que los cables tradicionales, aumentando la temperatura operativa en un 20%.

P-Laser es el futuro del sector de distribución de energía

La experiencia proporcionada será:

·         Un rendimiento y fiabilidad superiores

·         Optimización de los procesos de la cadena de suministro

·         Un coste total de propiedad reducido

·         Operaciones más sostenibles para su negocio de distribución de energía.

Productos

Encuentre los productos correctos con base en el país de instalación