Solutions for Military & Defense

VISÃO GERAL

Unindo desempenho comprovado a mais de 100 anos de experiência no setor de defesa

Quando se trata de aplicações militares e de defesa, comprometer a qualidade, os padrões e o desempenho nunca é uma opção.

Os cabos do Grupo Prysmian têm provado seu valor há mais de um século. Com cabos de energia, controle, instrumentação e comunicação que atendem aos mais amplos padrões militares, fornecemos suporte vital para muitas das principais organizações militares do mundo.

A unidade Militar e Defesa do Grupo Prysmian fabrica cabos desenvolvidos para aplicações militares e de defesa no mundo inteiro.

Nossa linha de produtos extremamente diversificada compreende cabos de energia, cabos de controle e instrumentação, cabos de transmissão e comunicação de dados (incluindo fibra óptica) ou combinações de todos os itens acima.

E oferecemos excelência mundial em cabos para uma série de aplicações exclusivas, desde sistemas terrestres e marítimos a sonares e sistemas de comunicação implantados em campo e muito mais.

A Prysmian também participa de contratos de desenvolvimento com o governo e empreiteiros de defesa para criar novos cabos para usos específicos da aplicação.

A equipe da linha militar e de defesa da Prysmian concentra-se em cabos e produtos de alta qualidade com requisitos de desempenho exclusivos ou que exigem soluções de alta engenharia.

Nossos produtos normalmente atendem aos mais diversos requisitos possíveis de uma série de normas militares nacionais, como IECVG da AlemanhaUS MILRINAMIL NAV80.

Os cabos militares e de defesa da Prysmian oferecem alto desempenho, confiabilidade e segurança para as forças militares do mundo

 

  • Compactos;
  • Baixa emissão de fumaça/sem halogênio;
  • Proteção contra interferência eletromagnética;
  • Operam com eficácia em ambientes adversos;
  • Operam com eficácia sob extrema tensão mecânica.

Conheça Militar e defesa

Produtos robustos para sinalização que pode ser montada em campo, energia portátil, radar e veículos blindados para uma série de necessidades do Exército, da Marinha e de outras forças terrestres. Incluem: cabos de energia portáteis; cabos táticos; cabos de comunicação; cabos de veículos e cabos de radar.
Cabos de categoria comercial e com qualificação militar. Incluem: cabos de ignição; cabos de energia de alta temperatura; cabos aeroespaciais.
A Prysmian desenvolve, combina e constrói cabos de acordo com as necessidades específicas do cliente, do mais simples ao mais sofisticado. Isso nos permite ter uma gama de produtos completa que abrange todas as funcionalidades (MT/BT, instrumentação e controle, fibras ópticas).
Fios, cabos e fibras ópticas para instrumentação e comunicação eletrônica, energia, controle e iluminação. Desenvolvidos para ambientes navais e militares exigentes. Modificações na MILSPEC ou soluções de alta engenharia sempre disponíveis. Incluem: Cabos de categoria comercial padrão; LSZH - Cabos com baixa emissão de fumaça sem halogênio; cabos resistentes ao fogo; cabos de energia Shore e 400Hz; cabos de borracha para hidrofone e sonar; cabos de comunicação; cabos para reboque, caça-minas, amarração, entre turbinas (array); cabo para caça-minas de influência magnética; cabo para despistador de torpedos rebocado (EUA)

Para obter informações mais detalhadas sobre os cabos militares e de defesa da Prysmian, você pode procurar em nosso Centro de produtos ou entrar em contato conosco diretamente.

CONTATO

SELECIONE CONTATO POR DEPARTAMENTO


INSIDE SALES

INSIDE SALES

AV. PIRELLI, 1100 - ÉDEN, SOROCABA - SP, 18103-085