Elevators Cables and Solutions
Conhecendo nossos produtos
Eletrônica e Modernização
Toggle DetailsA quantidade e o conteúdo das comunicações de elevador (exigindo vigilância por vídeo de alta resolução, telefonia, sinais de controle, áudio, placas de vídeo publicitárias e muito mais) estão sempre aumentando. Quando se trata de conectar todos esses dispositivos IP a um cabo móvel, agora você tem opções.
Com o uso de conversores ou módulos de interface, você pode obter conectividade Ethernet para a cabine do elevador. As soluçes incluem cabos de fibra óptica, pares trançados equivalentes Cat5e especialmente projetados e conversores Ethernet de dois fios. Recorra ao Draka Elevator para ajudá-lo a atender seus requisitos específicos de LAN / Ethernet com a solução certa de cabo móvel.
Os interruptores de limite da Draka são usados em uma ampla variedade de aplicações de elevadores e escadas rolantes e são fabricados para atender a uma ampla gama de padrões internacionais de qualidade e segurança. Eles são altamente resistentes a poeira e líquidos (classificação IP65) e são oferecidos com uma ampla variedade de configurações de atuadores.
Cabos & Acessórios
Toggle DetailsA quantidade e o conteúdo das comunicações de elevador (exigindo vigilância por vídeo de alta resolução, telefonia, sinais de controle, áudio, placas de vídeo públicas e muito mais) estão sempre aumentados. Quando se trata de conectar todos esses dispositivos IP a um cabo móvel, agora você tem opções.
Com o uso de conversores ou módulos de interface, você pode obter conectividade Ethernet para uma cabine do elevador. As soluções incluem cabos de fibra óptica, pares trançados equivalentes Cat5e especialmente divididos e conversores Ethernet de dois fios. Recorra ao Draka Elevador para ajudá-lo a atender seus requisitos específicos de LAN / Ethernet com a solução de determinado cabo móvel.
Os interruptores de limite da Draka são usados em uma ampla variedade de aplicações de elevadores e escadas rolantes e são fabricados para atender a uma ampla gama de padrões internacionais de qualidade e segurança. Eles são altamente resistentes a poeira e líquidos (classificação IP65) e são oferecidos com uma ampla variedade de configurações de atuadores.
Wireway & Electrical
Toggle DetailsNossos produtos de cabos de aço galvanizados por imersão a quente são fabricados nos Estados Unidos e vêm protegidos por uma garantia vitalícia, então você pode ter certeza de que eles vão proteger por muitos anos.
Também oferecemos uma linha completa de acessórios elétricos - conexões, conectores, acoplamentos, caixas e muito mais - que garantimos que sejam fabricados com a mais alta qualidade e sejam a combinação perfeita para nossos condutores.
Draka Elevator oferece uma ampla variedade de cabos e outros meios de transporte elétrico. Cabo de aço em conformidade com o código, EMT, flex, conexões e caixas estão disponíveis.
Cabo de aço, cabo de compensação e acessórios
Toggle DetailsOferecemos um complemento completo de cabos de aço de diferentes tipos, graus, diâmetros e cargas. Simplificando, se houver um tipo específico de corda que você está procurando, podemos encontrá-lo. A Draka Elevator distribui cabos de vários fabricantes em todo o mundo (a disponibilidade pode variar conforme a região). O Draka Elevator também traz todos os acessórios de que você precisa para trabalhar e instalar seu cabo de aço, de soquetes de cunha a lubrificadores, tensionadores, pinças e os mais sofisticados dispositivos de pesagem de carga disponíveis.
Também oferecemos cabos de compensação Whisper-Flex® e Steadi-Flex com garantia vitalícia (bem como cabos de compensação QuietLink II) para uma compensação suave, econômica e silenciosa.
Componentes e Sistemas
Toggle DetailsDraka Elevator pode servir como seu balcão único para a gama de componentes tecnológicos em rápida expansão usados tanto na caixa do elevador quanto na sala de controle.
Sensores sísmicos e hidráulicos, sinal do carro e componentes da porta - ficamos por dentro de tudo que está por aí, para que você possa contar com a obtenção de tudo o que precisa aqui mesmo. Além disso, montamos kits inteligentes” para aplicações específicas que vêm completos e prontos para instalação; vamos até criar kits personalizados para suas necessidades individuais.
Draka Elevator pesquisa o mundo para trazer a você componentes eletrônicos, hidráulicos e mecânicos que ajudam os elevadores a operar com segurança e eficiência ideais.
Ferramentas e Hardware
Toggle DetailsDecapantes, descascadores, bits, lâminas, dobradores, polidores - a lista é interminável. Seja o que for que o trabalho exigir, em qualquer parte do poço ou do carro, vamos garantir que você tenha o que precisa para fazer o trabalho.
Na verdade, consideramos as ferramentas e o hardware uma parte essencial do trabalho, então, de forma proativa, nos certificamos de oferecê-los como parte do pacote total sempre que você fizer um pedido.
Draka Elevator oferece uma variedade de ferramentas especiais apenas para o artesão de elevadores. Nossa seleção de fixações e ferragens elétricas atende às mesmas necessidades.
Engenharia Customizada
Toggle DetailsOs engenheiros da Draka Elevator podem projetar produtos e sistemas para atender às suas necessidades específicas.
Construções especiais - cabos com configurações personalizadas de condutores de energia, cabos de comunicação de par trançado blindado, vídeo CFTV coaxial ou subunidades de fibra óptica e construções de halogênio zero estão disponíveis. Quantidades mínimas podem ser aplicadas.
Manutenção e Segurança
Toggle DetailsChicote e Conectorização
Toggle DetailsOs Serviços de Conectorização da Draka Elevator podem resultar em uma instalação mais rápida e de baixo custo.
De acordo com suas especificações, os cabos do poço e de transporte podem ser transformados em chicotes elétricos plug-and-play equipados com conectores modulares que simplesmente se encaixam no local no campo.
A conectividade garante que os cabos e chicotes sejam instalados de forma rápida, fácil e precisa. Os conectores codificados por cores garantem a identificação do circuito positivo. Todos os produtos de cabos conectorizados são 100% testados após a fabricação para a satisfação total do cliente.
Para melhores resultados, envie um desenho de engenharia do cabo / chicote conectorizado e / ou uma amostra do chicote. Você receberá uma cotação e um prazo de entrega, seguido de uma amostra acabada (mediante solicitação) para sua inspeção.
Kitting e Consolidação
Toggle DetailsOutro serviço conveniente que oferecemos, que economiza tempo e dinheiro, é combinar nossos cabos com componentes elétricos e mecânicos - incluindo ferramentas manuais, caso você os solicite - e empacotá-los em kits de instalação convenientes.
Os cabos são cortados no comprimento certo e os pequenos componentes são embalados em sacos plásticos selados para não se perderem. Isso garante que todos os cabos e componentes necessários para uma instalação completa e segura cheguem ao local de acordo com sua programação.