Rolling Stock Cables and Solutions
Gama de produtos europeus
MOVIS Power Cables
Toggle DetailsOs cabos MOVIS GKW combinam design fino e leve com excelente desempenho elétrico e contra incêndio. Eles são desenvolvidos para resistir a perigos extremos, requisitos mecânicos de instalação exigentes e condições ambientais agressivas.
Leveza e agilidade: as dimensões reduzidas dos cabos MOVIS auxiliam os fabricantes de trens na construção de trens com menor peso e maior conforto para os passageiros. Eles também são mais fáceis e rápidos de instalar.
Segurança: os cabos MOVIS são retardadores de chamas e não liberam emissões tóxicas / queimadas. A versão resistente ao fogo está disponível mediante solicitação.
Portfólio completo de produtos para aplicações de alta tecnologia: Locos, unidades elétricas múltiplas, trens leves, metrô e trens de alta velocidade.
TEROL Power Cables EN Range 50264-2
Toggle DetailsPrysmian TEROL Power SW Cables abrange soluções de cabos de gama completa de acordo com as normas EN 50264-2 com desempenho aprimorado em termos de temperatura, robustez e flexibilidade, desenvolvidas em estreita cooperação com fabricantes de trens e empresas de transporte.
Materiais de alto desempenho e máxima resistência a uma ampla gama de condições.
Segurança única sob condição de incêndio (propriedades autoextinguíveis, nenhum gás tóxico / corrosivo liberado e emissões reduzidas de fumaça).
Excelente gama de produtos que cobre todas as funcionalidades.
TEROL Power Cables EN Range 50264-3
Toggle DetailsPrysmian TEROL Power MW Cables engloba soluções de cabos de gama completa de acordo com as normas EN 50264-3 com desempenho aprimorado em termos de temperatura, robustez e flexibilidade, desenvolvidas em estreita cooperação com fabricantes de trens e empresas de transporte.
Materiais de alto desempenho e resistência máxima a uma ampla gama de condições
Segurança única em condições de incêndio (propriedades autoextinguíveis, sem liberação de gás tóxico / corrosivo e emissões reduzidas de fumaça).
Excelente gama de produtos que cobre todas as funcionalidades.
TEROL Control Cables
Toggle DetailsTENAX TRAIN - Pantograph Cables
Toggle DetailsCabos de alimentação de 45 kV usados para conectar o aparelho pantógrafo ao transformador e outro equipamento de alta tensão em veículos de material circulante.
Oferecemos as duas alternativas para aplicação em telhado (TENAX Train Plus), com tela de fios de cobre estanhado, e intercoaches (TENAX TRAIN JUMPER), com tela trançada de cobre estanhado. Uma nova solução sem chumbo está agora disponível.
Um pantógrafo (ou "pan") é um aparelho montado no teto de um trem elétrico, bonde ou ônibus elétrico para coletar energia através do contato com um fio catenário suspenso. É um tipo comum de coletor de corrente. Normalmente, um único fio é usado, com a corrente de retorno percorrendo a trilha. O termo deriva da semelhança de alguns estilos com os pantógrafos mecânicos usados para copiar caligrafia e desenhos.
Jumper Cables
Toggle DetailsTEROL High Temperature Cables
Toggle Details- Materiais de alto desempenho e máxima resistncia a uma ampla gama de condições.
- Segurança única sob condição de incêndio (propriedades autoextinguíveis, nenhum gás tóxico / corrosivo liberado e emissões reduzidas de fumaça).
- Excelente linha de produtos cobrindo todas as funcionalidades 120 C, 150 ° C ou 180 ° C.
Databus
Toggle DetailsGama de produtos Americana
Polyrad XT
Toggle DetailsO Polyrad® XT atende a todos os requisitos de desempenho da AAR RP-585 e ICEA S-95-658, bem como às especificações da indústria de transporte público.
Os fios e cabos Polyrad® XT combinam propriedades elétricas superiores e desempenho para aplicações avançadas de trânsito rápido, locomotivas e equipamentos off-road.
Classificação de temperatura dupla 125 ° C / 110 ° C para longa vida, ampacidades mais altas e proteção contra sobrecargas térmicas (fios simples)
Retardância máxima de chama conforme demonstrado pelo VW-1 e, para cabos multicondutores, IEEE 383 (70.000 BTU / hr.) E IEEE 1202 (70.000 BTU / hr.)
Excelente resistência a óleo e produtos químicos
Confiabilidade máxima e resistência mecânica
Diâmetro externo menor e trançado e isolamento flexíveis simplificam a instalação
Polyrad Ultra
Toggle DetailsPolyrad XT- NYCT TX
Toggle DetailsUm pioneiro de longa data, trazemos ideias aprimoradas de sistemas de cabeamento para a indústria por meio de melhor tecnologia de cabos, segurança superior, instalação de cabos mais fácil e rápida, manutenção simplificada, desempenho estendido e maior eficiência de custos.
Como um fornecedor qualificado para a Especificação de Cabo TX do New York City Transit (NYCT), somos uma fonte aprovada para futuros Programas de Capital e requisitos de Manutenção, Reparo e Operacional (MRO). Quando se trata de especificar cabos que podem lidar com condições extremas, você tem uma seleção completa de cabos Polyrad® XT de alto desempenho e qualidade.
Transit Data Communications Cables
Toggle DetailsOferecemos uma gama completa de Cat5e, Cat6 e datacables (MVB e WTB).
Transit Specialty Cables
Toggle DetailsBenefícios
Tecnologia e desempenho avançados
Toggle Details- O raio de curvatura deve ser até três vezes o diâmetro externo do cabo
- As menores dimensões possíveis, mas em estrita conformidade com os padrões de desempenho existentes
- Temperaturas de trabalho mais altas com seções transversais do condutor em escala reduzida
- Maior resistência física e mecânica, excedendo os requisitos padrão em até 10 vezes para propriedades como abrasão, corte, propagação de entalhe, flexão repetida e vibrações
- Fácil instalação: nossa tecnologia e designs fornecem aos cabos propriedades de fácil descascamento e baixa fricção entre os cabos, reduzindo o tempo de instalação
- Conformidade com os requisitos de EMC para o ambiente ferroviário
- Segurança única em caso de focos de incêndio
- apresentam propriedades autoextinguíveis
- não libere gases tóxicos e corrosivos
- reduzir a quantidade de fumaça emitida.
Tailor-made solutions
Toggle DetailsCompliance e Certificados
IRIS (International Railway Industry Standard)
Toggle DetailsREACH é o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, adotado em 18 de dezembro de 2006, que moderniza a legislação europeia sobre substâncias químicas. Estabelece um sistema integrado único de substâncias químicas na União Europeia.
O seu objetivo é melhorar a proteção da saúde humana e do ambiente, mantendo simultaneamente a competitividade da indústria química europeia e reforçando o seu espírito de inovação. Todos os nossos cabos para material rodante são compatíveis com REACH.