Low Voltage Cable Distribution

Visão Geral

Soluções completas para todos os tipos de instalação

A Prysmian oferece uma variedade de equipamentos elétricos projetados para uso com uma classificação de tensão entre 50 e 1000 V para corrente alternada e entre 75 e 1500 V para corrente contínua. Podem ser cabos flexíveis ou rígidos e o composto varia de PVC a livre de halogênio com baixa emissão de fumaça. Podemos oferecer um portfólio abrangente que pode ser feito sob medida para atender às especificações / padrões dos mercados e dos clientes.

Produtos

Encontre os produtos certos com base no país de instalação