Optical Fibre and Cables

VISIÓN GENERAL

Redes de fibra rápidas, fiables e inigualables están impulsando el futuro de la comunicación

El mundo exige conexiones más rápidas.  La tecnología de cable y fibra óptica de Prysmian fue diseñada para entregar información a las personas y cosas con una velocidad óptima.  Proporcionamos oportunidades a las industrias y conectamos a las comunidades.  Con nuestros centros de excelencia en Italia, Países Bajos y Francia y cinco plantas de producción en todo el mundo, Prysmian es un fabricante líder del componente central de los cables ópticos del mundo: la Fibra Óptica.

Por dentro de las Fibras Ópticas

La División de Fibra Óptica del Grupo Prysmian tiene un historial de 30 años de liderazgo mundial prestando servicios a la industria de las telecomunicaciones.  Suministramos productos innovadores para toda la gama de aplicaciones, abarcando aplicaciones metropolitanas de largo alcance, acceso, FTTx e instalaciones.

Cuando se trata de cables premium o con tecnología de vanguardia, nuestro conocimiento de modelado y diseño, juntamente con nuestra tecnología y procesos de producción se reflejan en un portafolio completo de cuatro tipos generales de fibras ópticas monomodo.

 

·         La serie G.652 ampliamente difundida

·         La serie G.654 submarina y de ultra larga distancia

·         La innovadora serie de larga distancia G.655/G.656 (NZDSF) Ampliamente utilizada

·         Para todos nuestros tipos de fibras, el Grupo Prysmian entrega un nivel superior de opciones exclusivas de servicio al cliente, soporte y entrega.

·         La serie G.657 – fibras ópticas que pueden doblarse sin afectar su desempeño, críticas para los despliegues de FTTx.

·         Las fibras ópticas multimodo del Grupo Prysmian para los sectores de cable para  Datacom, empresas e instalaciones se basan en nuestro Proceso de deposición por activación de plasma- (Plasma-Activated Chemical Vapour Deposition Process – PCVD, por sus siglas en inglés), reconocido mundialmente como el que ofrece la mejor precisión de núcleo-perfil en fibras multimodo.

·         El resultado es un portafolio completo cubriendo la más completa gama de estándares de aplicación, desde fibras ópticas OM1 y OM2 hasta las fibras de alta velocidad de datos OM3 y OM4.  Para todos nuestros tipos de fibra, el Grupo Prysmian entrega un nivel superior de opciones exclusivas de atención al cliente, soporte y entrega.

·         Todas las fibras ópticas multimodo producidas por el Grupo Prysmian están revestidas con el revestimiento DLPC9 para reducir significativamente la microflexión.  Nuestros productos cubren Local Access Networks (LANs), centro de datos y granjas de servidores, oficinas centrales, y Storage Area Networks (SANs).

 

·         DrakaElite  es la División de Fibras Especiales del Grupo Prysmian, dedicada al segmento de fibras especiales, con una amplia gama de productos que ofrecen soluciones y componentes activos y pasivos para los sectores médicos, marinos, de Petróleo y Gas y de telecomunicaciones.

·         Con más de dos décadas de experiencia en el área de tecnologías de fibra óptica, un proceso patentado exclusivo y un amplio portafolio de patentes, DrakaElite ofrece un gran número de soluciones que superan los requisitos de sus aplicaciones o de su mercado.

·         Combinamos la más moderna tecnología de vidrio con revestimiento avanzado y tecnología de buffer de forma industrializada, abriendo el camino para desempeños sin precedentes y nuevas aplicaciones.

·       Los tubos y barras de DrakaElite se fabrican utilizando el proceso de fabricación Proceso de deposición por activación de plasma- (Plasma-Activated Chemical Vapour Deposition Process – PCVD, por sus siglas en inglés), exclusivo de Draka.  Este proceso innovador posibilita perfiles con índices muy precisos y composición de materiales puros.

·       Además, nuestra maquinaria y procesos especializados se utilizan para la fabricación de las fibras suministradas al mercado masivo de alta demanda constituido por los sectores de Telecomunicaciones y Datos.

·       Las barras y tubos de DrakaElite cuentan con las ventajas de una plataforma totalmente industrializada con un control de calidad riguroso y extraordinario.

 Una fibra óptica monomodo que reduce significativamente los diámetros de cable para la mayoría de los diseños de cable fuera de la planta (OSP, por sus siglas en inglés), aumenta la densidad de la fibra en conductos, y reduce el tamaño y el peso de los cables aéreos.

WideCap es un sistema multimodo que entrega desempeño OM4 dentro de la ventana de 850-950nm-de longitud de onda, proporcionando una solución de bajo costo y con uso de energía más eficiente para las redes de centros de datos.

Contact us

Select contacts by department or geographical area


Fibre commercial department

Fibre commercial department

Zwaanstraat 1 5651 CA, Eindhoven, Netherlands