Optical Fibre and Cables
Por dentro das fibras ópticas
Fibras monomodo
Toggle DetailsA divisão de Fibra Óptica do Grupo Prysmian tem uma história de 30 anos de serviços líderes mundiais para a indústria de telecomunicações. Oferecemos produtos inovadores para toda a variedade de aplicações, abrangendo aplicações de longa distância, metropolitanas, de acesso, FTTx e instalações
Quando se trata de cabos premium e de ponta, nossa experiência em modelagem e design, junto com nossa tecnologia e processos de produção, se reflete em um portfólio completo de quatro tipos principais de fibras ópticas monomodo:
· Série G.652 amplamente difundida
· Séries G.654 de submarinos e ultralonga distância
· Série inovadora G.655/G.656 de fibras com dispersão deslocada não nula (non-zero dispersion shifted fibres, NZDSF)
· Para todos os nossos tipos de fibra, o Grupo Prysmian oferece um nível superior de atendimento dedicado, suporte e opções de entrega ao cliente.
· A série G.657 – fibras ópticas resistentes a dobras, cruciais para implementações de FTTx.
Fibras multimodo
Toggle Details· As fibras ópticas multimodo do Grupo Prysmian para comunicação de dados (Datacom), empresas e indústrias de cabos de instalações, são baseadas em nosso Processo de deposição química em fase de vapor ativada por plasma (Plasma-Activated Chemical Vapour Deposition ProcessPlasma-Activated Chemical Vapour Deposition Process, PCVD), reconhecido mundialmente por oferecer a melhor precisão de perfil de núcleo em fibras multimodo.
· O resultado é um portfólio completo que abrange toda a variedade de normas de aplicação, desde fibras ópticas OM1 e OM2, até OM3 e OM4 de alta taxa de dados. Para todos os nossos tipos de fibra, o Grupo Prysmian oferece um nível superior de atendimento dedicado, suporte e opções de entrega ao cliente.
· Todas as fibras ópticas multimodo produzidas pelo Grupo Prysmian são revestidas com revestimento DLPC9 para reduzir significativamente a microcurvatura. Nossos produtos abrangem redes de acesso local (LANs), data centers e torres de servidores, escritórios centrais e redes de área de armazenamento (SANs).
Fibras especiais
Toggle Details
· DrakaElite é o pacote de fibras especiais do Grupo Prysmian, dedicado ao segmento de mercado de especialidades, com uma ampla gama de produtos que oferece soluções e componentes ativos e passivos para os setores médico, marítimo, de petróleo e gás e telecomunicações.
· Com mais de duas décadas de experiência no campo de tecnologias de fibra óptica, um processo exclusivo e um portfólio de patentes ampliado, a DrakaElite oferece um amplo número de soluções que superam os requisitos de suas aplicações ou de seu mercado.
· Combinamos tecnologia de vidro de última geração com revestimento avançado e tecnologia de buffer de maneira industrializada, abrindo caminho para desempenhos inéditos e novas aplicações.
Tubos e barras centrais
Toggle Details· As barras e tubos da DrakaElite são produzidos usando o Processo de deposição química em fase de vapor ativada por plasma (Plasma-Activated Chemical Vapour Deposition Process, PCVD) da Draka. Esse processo inovador permite perfis de índice muito precisos e composições de materiais puros.
· Além disso, nossas máquinas e processos especializados são usados para fabricar as fibras fornecidas ao mercado de massa de alta demanda que é o de telecomunicações e comunicação de dados.
· As barras e tubos da DrakaElite se beneficiam das vantagens de uma plataforma totalmente industrializada, com controle de qualidade rigoroso e excepcional.