New Installation capabilities

VISIÓN GENERAL

Capacidades de instalación

Como uno de los mayores fabricantes de cables del mundo, tenemos que prever y atender las demandas de la industria, en diversas localidades del mundo entero y en múltiples y diferentes ambientes.  Y como el mercado nunca para, nosotros tampoco.  Constantemente invertimos tiempo y recursos de tal forma que nuestras capacidades de fabricación y activos de instalación continúan atendiendo las más recientes demandas.  Siempre estamos mejorando e innovando, ofreciendo nuevas soluciones de instalación que van desde equipos genéricos hasta diseños personalizados.

Nuestro amplio historial muestra que nuestro conocimiento sobre cómo realizar una instalación de cable submarino es incomparable, puesto que utilizamos de la mejor manera los recursos disponibles para asegurar la eficiencia y la seguridad del proyecto en todos los momentos.  No importa hasta qué punto las condiciones sean desafiadoras.  Tanto en aguas poco profundas como en aguas profundas, en suelos blandos o duros, con cables únicos o cables en haz, tenemos la experiencia y los activos para proporcionar soluciones completas en todos los tipos de instalaciones de cables.

Prysmian tiene tres de los buques cableros más modernos del mundo.  Ellos ofrecen amplia versatilidad de proyecto con capacidades de instalación de hasta 3.000 m, así como para soluciones en aguas poco profundas y en la proximidad de la costa:

 

 

  • Buque cablero DP2
  • Carrete de 7000 toneladas
  • Amplio historial de instalación de cables (> 10 años)
  • Capacidad de instalación de cables en haz
  • Realizó la instalación más profunda de cables eléctricos en aguas de profundidad de 1600m

     Descarga la ficha tecnica

  • Buque cablero DP2 (conversión para DP2 en 2015)
  • Carrete de 4000 toneladas
  • Capacidad de instalación de cables en haz
  • Cabestrante de tracción de 180T para operaciones de arado
  • Capacidad de desenterrar

      Descarga la ficha tecnica

Ulisse

 

  • La última incorporación a la flota de buques cableros
  • Buque cablero
  • Carrete de 7000 toneladas
  • Sistema de atraque de 8 puntos
  • Capacidad de instalación de cables en haz
  • Capacidad de desenterrar

       Download the datasheet

Herramientas de enterramiento

Por medio de años de experiencia y de innovación constante, hemos desarrollado la más amplia gama de capacidades de instalación y herramientas de enterramiento de alta tecnología en el mercado mundial.   De igual forma, nuestro conocimiento de cómo realizar una instalación de cable submarino es incomparable

 

  • ROV (vehículo de control remoto) excavador con motor a reacción de 1200HP
  • 5 – 15 bar de presión de chorreado
  •  Sistema de retrolavado
 

      Descarga la ficha tecnica

 

  • Sistema de chorreado remolcado
  • Presión de chorreado de hasta 12 bar
  • Capacidad de carga submarina de cables

 

      Descarga la ficha tecnica

 

  • Arado con motor a reacción
  • 3.0 / 3.3m de capacidad de enterramiento
  • Tracción a punto fijo de 150 ton
  • Capacidad de carga de cable submarino
  • Capacidades de arado N°2 HD3 disponibles

 

  • Shallow water jet trenching ROV

  • 5 - 15 bar jetting pressure