New Installation capabilities
Recursos de Instalação
Recursos de Instalação
De águas rasas a águas profundas, de solos moles a solos duros, de cabo único a cabos agrupados, temos a experiência e os recursos para fornecer soluções completas em todos os tipos de instalações de cabos.
Nosso amplo histórico significa que nosso conhecimento de como realizar uma instalação de cabos submarinos é inigualável – fazemos o melhor uso dos recursos disponíveis para garantir a eficiência e a segurança do projeto em todos os momentos. Por mais desafiadoras que sejam as condições. De águas rasas a águas profundas, de solos moles a solos duros, de cabo único a cabos agrupados, temos a experiência e os recursos para fornecer soluções completas em todos os tipos de instalações de cabos.
Instalação de cabos e navios de instalação
A Prysmian conta com três dos navios de instalação de cabos mais modernos do mundo. Eles oferecem maior versatilidade de projeto com recursos de instalação em águas profundas de até 3.000 m, além de soluções em águas rasas e próximas à costa:
Giulio Verne
- Navio para instalação de cabos DP2
- Carrossel de 7000 toneladas
- Amplo histórico de instalação de cabos (> 10 anos)
- Capacidade de instalação de cabos agrupados
- Cabo de energia mais profundo conduzido instalado a 1600m de profundidade de água
Cable Enterprise
- Barco para instalação de cabos DP2 (conversão DP2 em 2015)
- Carrossel de 4000 toneladas
- Capacidade de instalação de cabos agrupados
- Guincho de 180T para operações de aragem
- Capacidade de aterramento
Ulisse
- Mais recente adição à frota de instalação de cabos
- Barco para instalação de cabos
- Carrossel de 7000 toneladas
- Sistema de ancoragem de 8 pontos
- Capacidade de instalação de cabos agrupados
- Capacidade de aterramento
Ferramentas de Enterramento
Em anos de experiência e inovação constante, desenvolvemos a mais ampla gama de recursos de instalação de alta tecnologia e ferramentas de enterramento do mercado global. Da mesma forma, nosso conhecimento de como realizar uma instalação de cabo submarino é inigualável.
Sea Mole
- Veículo submarino operado remotamente (ROV) de 1200HP para abertura de valas
- 5 - 15 bar de pressão de jato
- Sistema de retrolavagem
Hydroplow
- Sistema de jateamento rebocado
- Até 12 bar de pressão de jato
- Capacidade de carregamento de cabos submarinos
HD3 Plough
- Arado assistido por jato
- Parte de enterro de 3,0 / 3,3m
- Força de tração estática de 150 t
- Capacidade de carregamento de cabos submarinos
- Arados N°2 HD3 disponívei
Otter
- · ROV de abertura de valas por jato em água rasa
- · 5 - 15 bar de pressão de jato