Transmissão

Conectando o mundo para liderar a transição energética

Vinculando as inovações de hoje às possibilidades energéticas de amanhã.

Espera-se que ocorra um aumento de quatro vezes na capacidade de energia renovável até 2030, mostrando claramente como o mundo está numa trajetória unidirecional em direção à descarbonização e à transição energética.

Neste cenário de mudança, a Prysmian tem um papel crucial a desempenhar: a Empresa posicionou-se na vanguarda da inovação e adaptação às novas tendências de mercado que moldam a indústria de cabos, abraçando a nova ênfase na geração de energia renovável. O Grupo não só permite a transmissão de energia renovável, mas também melhora a relação custo-benefício e a sustentabilidade com novas soluções de cabeamento. As nossas soluções de cabos são, de facto, a espinha dorsal das redes elétricas da próxima geração, abrindo caminho para um ecossistema energético mais eficiente, interligado e ecologicamente consciente.

Connect, to lead.

Nosso compromisso com a transição energética

Governos e empresas em todo o mundo estabeleceram metas ambiciosas de redução de carbono “net zero” para alcançar a transição dos combustíveis fósseis para fontes de energia renováveis, reduzindo assim a ameaça premente das alterações climáticas e os seus resultados imprevisíveis.

Esta transição requer uma rede energética eficiente, inteligente e robusta para enfrentar os desafios especiais da gestão destas fontes de energia descontínuas. Os interconectores são uma parte cada vez mais importante das redes elétricas, permitindo ligações entre países e até continentes para facilitar o fluxo de energia limpa e acessível através de longas distâncias. São uma parte fundamental da transição energética: apoiam a implementação de um sistema de transmissão de energia maior, mais integrado, eficiente e sustentável. Os interconectores submarinos da Prysmian são feitos de materiais novos e mais leves e podem ir mais fundo no mar do que nunca. As nossas interligações subterrâneas de alta tensão podem transportar energia de forma mais eficiente ao longo de longas distâncias, desde o local onde a energia é produzida (como parques eólicos offshore) até ao local onde a energia é consumida.

Líder em Inovação

A Prysmian é líder em inovação em sistemas de cabos submarinos e subterrâneos de alta tensão. Para a transmissão subterrânea de energia, projetamos novos sistemas de cabos HVDC de ±525 kV, qualificados com isolamento P-Laser e XLPE, com maior capacidade de tensão e com grandes seções transversais de condutores para fornecer soluções técnicas ideais para soluções mais eficientes, confiáveis e ecológicas. transmissão de energia amigável em longas distâncias.

Além disso, nossos laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento criaram um cabo submarino com nova blindagem sintética que pode ser até 50% mais leve que outros, permitindo à Prysmian realizar instalações ultraprofundas ou de até 3.000 metros em ecossistemas marinhos antes considerados impossíveis.

Excelência e execução de projetos

Novos caminhos na entrega de projetos de cabos

Nossa abordagem sólida e eficaz na gestão de projetos é incomparável, maximizando as capacidades e competências de nossas equipes e indivíduos qualificados em combinação com as extensas capacidades de produção e equipamentos de instalação do Grupo.

Prestamos serviços turnkey para a construção de ligações de energia submarina para interconectores de alta potência e para grandes parques eólicos offshore.

De águas rasas a profundidades de 2.000 m e além, nossa frota de embarcações para instalação de cabos – o Giulio VerneCable Enterprise Ulisse e Leonardo da Vinci – nos permite instalar cabos submarinos pelo mundo todo.

Combinamos a ampla experiência que importa neste setor e as soluções pioneiras para realizar as conexões submarinas que nossos clientes exigem

Famílias de Produtos

Linhas de Transmissão e Distribuição


TRANSMISSÃO DE ALTA TENSÃO E ENERGIA SUBMARINA

TRANSMISSÃO DE ALTA TENSÃO E ENERGIA SUBMARINA

VÁ PARA PÁGINA
Capacidades de instalação e soluções submarinas

Capacidades de instalação e soluções submarinas

VÁ PARA PÁGINA
Distribuição de Energia

Distribuição de Energia

VÁ PARA PÁGINA
installation-capabilities

Installation Capabilities

VÁ PARA PÁGINA
Submarine-Telecom-(NSW)

Submarine Telecom

VÁ PARA PÁGINA
hv-submarine-network

Network components

VÁ PARA PÁGINA
Power-From-Shore

Power from shore

VÁ PARA PÁGINA
Sotto-Hv&Submarine

Asset Monitoring

VÁ PARA PÁGINA