Interconnectors Solutions

VISÃO GERAL

O elo vital em transmissão global

Os interconectores têm um papel fundamental a desempenhar na troca e integração da energia no fornecimento elétrico de países em todo o mundo. Essa tecnologia, juntamente com soluções de cabos tecnicamente capazes e altamente confiáveis, é fundamental no desenvolvimento mais amplo das infraestruturas regionais de transmissão de energia.

Fornecemos as soluções do sistema de cabo interconexor, usando nossos extensos recursos de engenharia, fabricação e instalação turnkey, com uma abordagem completa de gerenciamento de projetos, para fornecer as conexões de cabos de alta potência e econômicas que nossos clientes precisam. Trabalhando em estreita parceria com eles, o Grupo está na vanguarda do setor interconectores. Ao fazer isso, estamos ultrapassando os limites, alcançando novos níveis de desempenho e eficiência econômica em nossos sistemas de cabos HVDC. Nossos clientes então ganham a vantagem desses benefícios, pois realizam o desenvolvimento, extensão e atualização de suas redes elétricas.

Isso inclui as soluções isoladas de papel de MI e MI-PPL, e cabos extrudados com sistemas de isolamento P-Laser e XLPE. Para nós, a inovação é um processo interminável, ilustrado por nossas atividades atuais focadas em ampliar os níveis de tensão disponíveis. Nesse campo, estamos atualmente desenvolvendo uma capacidade P-Laser de 800 kV,para adicionar às nossas atuais soluções de 600 kV. Também estamos trabalhando duro pesquisando sistemas e metodologias para permitir que conexões de cabos sejam feitas em profundidades de água aumentadas, chegando a 3.000 metros.

Um de nossos maiores ativos é nossa capacidade de fornecer um pacote abrangente para nossos clientes. Com nosso serviço completo, utilizando nossa gama de extensos recursos de fabricação, recursos de instalação e engenharia, incluindo nossa frota de embarcações de colocação de cabo de classe mundial, somos um único provedor de origem oferecendo soluções completas do sistema de cabos EPCI turnkey para atender às necessidades de nossos clientes. Nossa cadeia de valor total nos diferencia, dando aos nossos clientes um único ponto de contato sem problemas para todas as suas necessidades de projeto.

 

Os interconectores proporcionam benefícios econômicos que são alcançados através da entrega de energia de menor custo originada em um país e transmitida para outro, bem como um aumento da eficiência no uso da energia gerada através do equilíbrio de oferta e demanda em áreas geográficas maiores. Esses interconectores aumentam a segurança do fornecimento de energia elétrica para países específicos, e podem ajudar a promover a integração e o desenvolvimento de energias renováveis, como no caso do desenvolvimento regional de parques eólicos offshore que podem ser bastante distantes dos centros de demanda.

Video

Soluções para transmissão de energia

Como líder mundial neste campo, temos um histórico de longa data de oferecer aos nossos clientes soluções avançadas com uma abordagem turn-key.

Contato

Selecione o departamento


INSIDE SALES

INSIDE SALES

AV. PIRELLI, 1100 - ÉDEN, SOROCABA - SP, 18103-085