El amplio portafolio de accesorios ofrecido por el Grupo Prysmian incluye dos familias de productos clave para aplicaciones LV: abrazaderas y compuestos de resina. Las abrazaderas Prysmian no son apenas componentes utilizados para simplemente fijar o soportar las estructuras de cables, su papel es mucho más importante. La acción restrictiva de las abrazaderas protege dispositivos costosos instalados dentro de un sistema (p.ej. en aplicaciones para parques eólicos), evitando que sufran daños por fallas de cables poco probables o cortocircuitos, evitando así cierres problemáticos del sistema. La variedad de compuestos de resina permite que los clientes puedan proporcionar a sus dispositivos una protección mecánica reforzada; tanto si quieren enterrar un empalme o llenar una caja de estanqueidad con un material confiable de baja viscosidad libre de isocianato, siempre habrá una resina que atienda sus necesidades.
Low and Medium Voltage Network Components
Componentes de Red
Visión General
Los accesorios pueden desempeñar un papel vital en un sistema eléctrico. Prysmian ha obtenido experiencia en el diseño, fabricación, ensayos e instalación de productos en todas las tensiones durante sus muchos años de alianza con los clientes. La exitosa experiencia en sistemas de cables de baja y media tensión ha llevado al desarrollo de una amplia gama de accesorios para media y baja tensión. Esa gama incluye terminales de empalmes (también empalmes de transición, trifurcación y de ramificación), terminaciones (tanto para uso interno y externo), conectores, conectores separables, trabas, abrazaderas y fijaciones, caja de conexiones, herramientas y resinas. Prysmian también proporciona servicios de ingeniería capaces de atender las especificaciones o requisitos de cualquier sistema eléctrico y de entregar soluciones personalizadas.
Abrazaderas y resinas
para aplicaciones de baja tensión
Elaspeed™
Los empalmes ElaspeedTM utilizan la tecnología EPDM de contractilidad en frío y son ampliamente reconocidos como el “sistema de entrega” más moderno para accesorios de cables de media tensión. Es una solución simple, robusta, fiable, fácil de usar, segura y flexible. No se necesitan herramientas especiales o sopletes. La contracción en frío del empalme asegura la recuperación de accesorios concéntricos. Incluso en espacios de instalación apretados, los empalmes ElaspeedTM se recuperan para proporcionar una espesura de pared para un aislamiento consistente. Su diseño flexible permite ofrecer empalme recto, empalme de transición, empalme de ramificaciones y soluciones de topes para cables de uno y tres núcleos. Desde su desarrollo a finales de 1994, ya se han instalado más de 3 millones de piezas. La alta fiabilidad es garantizada y confirmada por un excelente historial.