Low and Medium Voltage Network Components

Visão Geral

Os acessórios desempenham um papel vital em um sistema de energia. A Prysmian ganhou experiência no projeto, fabricação, teste e instalação de produtos em todas as tensões durante muitos anos de parceria com clientes. A experiência muito longa e bem-sucedida do Grupo em sistemas de cabos de baixa e média tensão levou ao desenvolvimento de uma linha abrangente de acessórios de baixa e média tensão. A linha inclui juntas (também de transição, trifurcantes e ramificadas), terminações (tanto para uso interno quanto externo), conectores, conectores separáveis, prensa-cabos, presilhas e fixações, caixas de ligação de baixa tensão, ferramentas e resinas. A Prysmian também fornece serviços de engenharia capazes de atender a qualquer especificação ou requisito de sistema de energia e de fornecer soluções personalizadas.

FOCO EM

Presilhas e resina
para aplicações de baixa tensão

O abrangente portfólio de acessórios oferecido pelo Prysmian Group inclui duas famílias de produtos principais para aplicações de baixa tensão: presilhas e composto de resina. As presilhas Prysmian não são apenas componentes usados para simplesmente fixar ou apoiar estruturas de cabos; seu papel é muito mais importante. A ação restritiva de presilhas protege dispositivos caros instalados dentro de um sistema (por exemplo, em aplicações de parques eólicos), evitando que sejam danificados por falhas de cabo improváveis ou curtos-circuitos, evitando, assim, desligamentos de sistema problemáticos. A variedade de compostos de resina da Prysmian permite aos clientes fornecer qualquer um de seus dispositivos com proteção mecânica aprimorada; quer eles queiram enterrar uma junta ou encher uma caixa de ligação com um material confiável e de baixa viscosidade livre de isocianato, sempre haverá uma resina de sua escolha.

FOCO EM

Elaspeed™

As emendas ElaspeedTM utilizam tecnologia EPDM de contração a frio e são amplamente reconhecidas como o “sistema de entrega” de ponta para acessórios de cabos de média tensão. É uma solução simples, robusta, confiável, amigável, segura e flexível. Não são necessárias ferramentas ou tochas especiais. O encolhimento a frio da junta garante a recuperação concêntrica dos acessórios. Mesmo em espaços de instalação apertados, as emendas ElaspeedTM se recuperam para dar espessura de parede de isolamento consistente. Seu design flexível permite oferecer soluções de emendas retas,  transição, ramificação e extremidades de bloqueio para cabos de um e três fios. Desenvolvido no final de 1994, mais de 3 milhões de peças foram instaladas. A alta confiabilidade é garantida e confirmada por um excelente histórico.