FlexRibbonTM Technology Products

VISÃO GERAL

Desenvolvido para maximizar a densidade da fibra e a utilização do espaço do duto

Os produtos MassLink™ com FlexRibbon™ da Prysmian compactam a contagem mxima de fibras no menor cabo possível, usando fitas de fibra extremamente flexíveis que podem ser enroladas para altas densidades de acondicionamento ou colocadas planas para emenda da fita.
 
Os novos produtos FlexRibbon™ com contagem de fibras 1728 e 3456 apresentam um design de cabo externo ultracompacto que contém fibras resistentes a dobras, pequenas o suficiente para caber em um duto de 31,75 mm (1,25 pol.) e 38,1 mm (1,5 pol.), respectivamente. No caso do design de 1728 fibras, há um diâmetro 21% menor (38% de redução de volume) em relação aos designs de fita plana tradicionais. E embora os novos produtos FlexRibbon™ forneçam alta densidade de acondicionamento, eles também apresentam fitas de fibra de 200 e 250 mícron que ainda oferecem as vantagens da emenda por fusão em massa.

Os produtos apresentam um design de cabo externo ultracompacto que contém fibras resistentes a dobras, pequenas o suficiente para caber em um duto de 31,75 mm (1,25 pol.) e 38,1 mm (1,5 pol.), respectivamente. No caso do design de 1728 fibras, há um diâmetro 21% menor (38% de redução de volume) em relação aos designs de fita plana tradicionais. E embora os novos produtos FlexRibbon™ forneçam alta densidade de acondicionamento, eles também apresentam fitas de fibra de 200 e 250 mícron que ainda oferecem as vantagens da emenda por fusão em massa.

O diâmetro significativamente menor e os cabos mais leves têm resistência superior à torção e maior flexibilidade, o que permite uma instalação mais fácil e o uso de dutos menores. Essa nova tecnologia apresenta os melhores atributos de fibra solta e fita plana combinados em um só.

O mais recente complemento à família é o cabo MassLink™ de 6.912 fibras com tecnologia FlexRibbon™, atendendo ao maior número de fibras do setor. O FlexRibbon de 6.912 fibras oferece um design de cabo ultracompacto para fora da fábrica que contém 6.912 fibras resistentes a dobras, com um diâmetro de cabo pequeno o suficiente para caber em um duto de 50,8 mm/2”. Usando a tecnologia FlexRibbon, as fitas são enroladas e embaladas em subunidades de pequeno diâmetro.  No entanto, essas fitas de fibra de 200 ųm ainda oferecem as vantagens da emenda por fusão em massa. Desenvolvido originalmente para uso por clientes de data centers em hiperescala, o MassLink de 6.912 fibras tem usos potenciais em todos os mercados de telecomunicações.