Asset Monitoring Systems Solutions

Visão Geral

For data driven power

Nas redes de transmissão de energia HV e Submarina, os sistemas de cabos representam um ativo de alto valor a ser preservado e cada MW não transmitido é um fator de perda financeira. Como consequência, os Operadores do Sistema de Transmissão estão enfrentando cada vez mais desafios relacionados à complexidade e confiabilidade de suas redes de transmissão de energia e esses problemas podem ser resolvidos apenas com o suporte de um banco de dados estendido, poderoso e real.
Em um mundo e em uma época onde e quando tais informações não estavam disponíveis, fomos verdadeiros precursores e hoje somos a primeira e única operadora na indústria de cabos capaz de fornecer um banco de dados extenso para permitir a preservação do valor de um ativo elétrico , seja um sistema de cabo único ou uma rede elétrica inteira.

PRY-CAM é uma tecnologia inovadora que permite medições on-line, precisas e confiáveis de parâmetros-chave, diagnóstico e localização de defeitos remotamente.
O PRY-CAM pode ajudar a aumentar o tempo de atividade e a segurança dos sistemas elétricos, aumentar a longevidade dos ativos e reduzir significativamente os custos e riscos de manutenção, aproveitando as possibilidades extraordinárias de coleta de dados e da Internet das Coisas.
O PRY-CAM permite que os principais parâmetros de medição e dados de avaliação de condição sejam coletados e armazenados via nuvem privada, permitindo estratégias de manutenção eficazes para ativos elétricos e aprendizagem para melhoria contínua.
O PRY-CAM é mais rápido, mais orientado a dados e mais eficaz do que nunca, resolvendo problemas hoje e proporcionando aprendizado para amanhã.
Graças ao nosso DNA de sistemas de cabo, desenvolvemos as ferramentas de diagnóstico mais poderosas e fizemos a transição para a nova função de integrador de sistema de cabo e provedor de dados: é por isso que somos líderes mundiais.

Conheça a família Pry-Cam

A família PRY-CAM apresenta uma variedade de produtos de última geração que cobrem os principais aspectos da avaliação de condições e monitoramento de sistemas elétricos.

Adequado para qualquer equipamento elétrico de 3 kV a 600 kV.

USO EM EQUIPAMENTOS HV E MV

CABOS - JUNTAS - TERMINAÇÕES - SWITCHGEAR - TRANSFORMERS - MÁQUINAS ELÉTRICAS

PARA DETECTAR - PARA MONITORAR - PARA LOCALIZAR - PARA PREVENIR

Cada produto PRY-CAM é concebido com base em quatro pilares principais:

  • Identificação do parâmetro para medir e desenvolvimento do dispositivo adequado
  • Aquisição e transmissão de dados
  • Armazenamento de plataforma em nuvem
  • Aprendizado de máquina

Contate-nos

Selecione contatos por departamento


Prysmian Group

Prysmian Group