Soluções em Distribuição de Energia

VISÃO GERAL

Conectando as redes de energia à sustentabilidade

As soluções da Prysmian existem para ajudar os operadores de rede e utilitários, empresas industriais e instaladores a transmitir e distribuir a energia que alimenta todos os aspectos do nosso mundo. Nosso portfólio de produtos inclui sistemas de cabos de média tensão aéreos e subterrâneos (incluindo todos os tipos de componentes de rede) para a conexão de edifícios industriais e / ou residenciais à rede de distribuição primária, juntamente com sistemas de cabos de baixa tensão para distribuição de energia e cabeamento para edifícios .

Famílias de Produtos

Por dentro da distribuição de energia


Baixa tensão

Baixa Tensão

VÁ PARA PÁGINA
Média Tensão

Média Tensão

VÁ PARA PÁGINA
Componentes Acessórios para a Rede (NWC)

Componentes Acessórios para a Rede (NWC)

VÁ PARA PÁGINA

FOCO EM

Sistemas de Monitoramento de Ativos

Em redes de distribuição de energia, uma missão crítica, cada fração de segundo sem energia representa um fator de perda. Assegurar a dsitrubição e transmissão de energia através dos melhores produtos e soluções é nosso compromisso

FOCO EM / DISTRIBUIÇÃO N

P-Laser

Um cabo totalmente ecológico com componentes totalmente recicláveis. O processo de produção simplificado oferece aos clientes entrega rápida e maior eficiência de carbono de uma forma que é totalmente compatível com suas redes existentes.

Cabos e componentes de rede de última geração e de alta qualidade não apenas aumentam a confiabilidade e a eficiência da rede, mas também podem evitar apagões e reduzir os custos gerais de manutenção.

Uma solução inovadora que oferece melhor proteção mecânica do que os cabos tradicionais com blindagem de metal a um custo mais baixo, enquanto mantém as vantagens funcionais dos cabos sem blindagem.

Produtos

Encontre os produtos certos com base no país de instalação

Contato

Selecione o departamento


INSIDE SALES

INSIDE SALES

AV. PIRELLI, 1100 - ÉDEN, SOROCABA - SP, 18103-085